JAJSKV4A January   2021  – December 2024 DRV3233-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4改訂履歴
  6. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 5.1 付録:パッケージ オプション
    2. 5.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み - 温度オプション:
    • DRV3233EPHP:-40℃~+150℃、TA
    • DRV3233QPHP (プレビュー):-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を に提供予定
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 50mA 平均ゲート電流用チャージ ポンプ
    • 100% の PWM デューティ サイクルに対応
    • 外部スイッチのオーバードライブ電源
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • 3 ステップの動的駆動電流制御
    • 電力段の保護のためのソフト シャットダウン
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
    • 9 レベルの可変ゲイン
  • SPI ベースの詳細な構成と診断
  • ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • 複数の PWM インターフェイス オプションを利用可能
    • 6x、3x、1x PWM モード
    • SPI 経由の PWM
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
  • 高度で構成可能な保護機能
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • 位相フィードバック コンパレータ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • アナログ内蔵セルフ テスト、クロック モニター
    • フォルト状態インジケータ ピン