DRV3233-Q1
- 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 テスト・ガイダンス
- デバイスの周囲温度:-40℃~+150℃
- 機能安全準拠予定
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
- ASIL D までを対象の決定論的対応能力
- 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
- 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
- 4.5~60V の広い動作電圧範囲
- ハイサイド・ゲート・ドライバのブートストラップ・アーキテクチャ
- 100% PWM デューティ・サイクルをサポートし、オーバードライブ電源を生成するチャージ・ポンプ
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク・ゲート・ドライブ電流
- ローサイド電流検出アンプ
- 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
- 9 レベルの可変ゲイン
- SPI ベースの詳細な構成と診断
- ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
- 高電圧ウェークアップ・ピン (nSLEEP)
- 複数の PWM インターフェイス・オプションを利用可能
- 6x、3x、1x PWM モード
- SPI 経由の PWM
- 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
- リセット設定用のオプションのプログラム可能な OTP
- 高度で構成可能な保護機能
- バッテリおよび電源電圧モニタ
- 位相フィードバック・コンパレータ
- MOSFET V DS および R sense 過電流監視
- MOSFET V GS ゲート・フォルト監視
- 内部レギュレータおよびクロック・モニタ
- アナログ内蔵セルフ・テスト (ABIST)
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト状態インジケータ・ピン
DRV3233 は、 12V および 24V の車載用 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート・ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。 DRV3233 は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと GVDD チャージ・ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、0.7mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク・ゲート駆動電流をサポートします。 DRV3233 は、 4.5~60V の広い入力範囲を持つ単一電源で動作できます。トリクル・チャージ・ポンプにより、ゲート・ドライバは 100% の PWM デューティ・サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ・ゲート駆動電圧を供給します。
DRV3233 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。
DRV3233 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。
Request more information
The full data sheet is available. Request now
Evaluation module information is available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV3233車載用 24/12V バッテリ 3 相ゲート・ドライバ・ユニット、高精度電流センシング機能および拡張診断機能を搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 12月 21日 |
アプリケーション概要 | Striking a Balance: Automotive Designs for Enhanced Efficiency and EMI Control | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点