JAJSHW2A August 2019 – April 2020 DRV425-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV425-Q1 車載用デバイスは 1軸の磁界センシング・アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、最高 47kHz の測定帯域幅で ±2mT の高精度センシング範囲をサポートするため、特許取得済みの独自の統合 Fluxgate センサ (IFG) と内部補償コイルを備えています。小さなオフセット、小さなオフセット・ドリフト係数、小さなセンサ・ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン・ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。この高い感度と精度は、トラクション・インバータやバッテリ管理システムなどの大電流バスバー・アプリケーションの大電流測定を可能にします。トルク・センサまたはモータ診断システムでは、磁界の位置または変位を正確に測定する機能を活用できます。DRV425-Q1 の出力は、検出磁界に比例したアナログ信号です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV425-Q1 | WQFN (20) | 4.00mm×4.00mm |