DRV425-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- 機能安全対応
- 高精度の内蔵 Fluxgate センサ
- オフセット:±8µT (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:±5nT/℃ (標準値)
- ゲイン誤差:0.04% (標準値)
- ゲイン・ドリフト係数:±7ppm/℃ (標準値)
- 直線性:±0.1%
- ノイズ:1.5nT/√Hz (標準値)
- センサ範囲:±2mT (最大値)
- 範囲とゲインは外付け抵抗により変更可能
- 帯域幅を選択可能:47kHz または 32kHz
- 高精度の基準電圧
- 精度:2% (最大値)、ドリフト係数:50ppm/℃ (最大値)
- ピンで電圧を選択可能:2.5V または 1.65V
- レシオメトリック・モードを選択可能:VDD/2
- 診断機能:オーバーレンジおよびエラー・フラグ
- 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
DRV425-Q1 車載用デバイスは 1軸の磁界センシング・アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、最高 47kHz の測定帯域幅で ±2mT の高精度センシング範囲をサポートするため、特許取得済みの独自の統合 Fluxgate センサ (IFG) と内部補償コイルを備えています。小さなオフセット、小さなオフセット・ドリフト係数、小さなセンサ・ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン・ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。この高い感度と精度は、トラクション・インバータやバッテリ管理システムなどの大電流バスバー・アプリケーションの大電流測定を可能にします。トルク・センサまたはモータ診断システムでは、磁界の位置または変位を正確に測定する機能を活用できます。 DRV425-Q1 の出力は、検出磁界に比例したアナログ信号です。
このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム・レベル・コストを最小化できます。
このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル・パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV425-Q1 車載、統合 Fluxgate 磁界センサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |
e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
機能安全情報 | DRV425-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2020年 3月 23日 | ||||
e-Book(PDF) | 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) | 2020年 1月 9日 | ||||
アプリケーション概要 | Fluxgate for Motor Diagnostics | 2017年 12月 21日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 | 英語版 | 2017年 7月 27日 | |||
アプリケーション概要 | デュアルDRV425バスバー・アプリケーション設計の要求事項 | 英語版 | 2017年 4月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Bus Bar Theory of Operation | 2016年 11月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ
SBOC481 — DRV425 Bus Bar FEMM Script
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。