DRV425-BUSBAR-EVM

開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

DRV425-BUSBAR-EVM

購入

概要

The DRV425-BUSBAR-EVM is a complete bus bar assembly that is a non-invasive (isolated) current measurement solution up to ±100A.  This assembly includes bus bar with a circular cutout, insert, PCB, isolated standoffs, terminal blocks, and interface cable assembly to enable high current measurement right out of the box.

特長
  • Current range up to 100A
  • Non-Invasive (Isolated) measurement
  • Complete assembly
  • Open-loop current sensor
  • Accurately measure AC and DC currents
シグナル・コンディショナ
DRV425 開ループ・アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
設計ガイド オープン・ループのフラックスゲート・センサを使用した±100Aバス バー電流センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 10月 9日
データシート DRV425 Fluxgate Magnetic-Field Sensor データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 3月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ