DRV425
- High-Precision, Integrated Fluxgate Sensor:
- Offset: ±8 µT (Max)
- Offset Drift: ±5 nT/°C (Typ)
- Gain Error: 0.04% (Typ)
- Gain Drift: ±7 ppm/°C (Typ)
- Linearity: ±0.1%
- Noise: 1.5 nT/√Hz (Typ)
- Sensor Range: ±2 mT (Max)
- Range and Gain Adjustable with External Resistor
- Selectable Bandwidth: 47 kHz or 32 kHz
- Precision Reference:
- Accuracy: 2% (max), Drift: 50 ppm/°C (max)
- Pin-Selectable Voltage: 2.5 V or 1.65 V
- Selectable Ratiometric Mode: VDD / 2
- Diagnostic Features: Overrange and Error Flags
- Supply Voltage Range: 3.0 V to 5.5 V
The DRV425 is designed for single-axis magnetic field-sensing applications and enables electrically-isolated, high-sensitivity, and precise dc- and ac-field measurements. The device provides the unique and proprietary, integrated fluxgate sensor (IFG) with an internal compensation coil to support a high-accuracy sensing range of ±2 mT with a measurement bandwidth of up to 47 kHz. The low offset, offset drift, and noise of the sensor, combined with the precise gain, low gain drift, and very low nonlinearity provided by the internal compensation coil, result in unrivaled magnetic field measurement precision. The output of the DRV425 is an analog signal proportional to the sensed magnetic field.
The DRV425 offers a complete set of features, including an internal difference amplifier, on-chip precision reference, and diagnostic functions to minimize component count and system-level cost.
The DRV425 is available in a thermally-enhanced, non-magnetic, thin WQFN package with a PowerPAD™ for optimized heat dissipation, and is specified for operation over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。