JAJSC72I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
詳細な構成情報については、Topic Link Label9.1.2とTopic Link Label10を参照してください。
ピン | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBZ | LPG | ||
GND | 3 | 2 | グランド | グランド・ピン |
OUT | 2 | 3 | 出力 | ホール・センサのオープン・ドレイン出力。このオープン・ドレインにはプルアップ抵抗が必要です。 |
VCC | 1 | 1 | 電源 | 2.7V~38V の電源。このピンは、VCC 定格の 0.01µF 以上のセラミック・コンデンサを使用して GND ピンにバイパスします。 |