JAJSC72I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスのオープン・ドレイン出力が高インピーダンスの場合、経路を流れる電流は本デバイスの ICC (約 3mA) と等しくなります。
出力が Low をプルすると、VCC / (R1 + rDS(on)) に等しい並列電流経路が追加されます。12V と 1kΩ を使った場合、並列電流は約 12mA であり、総電流は約 15mA となります。
ローカル・バイパス・コンデンサ C1 は 0.1μF 以上とし、電源線の相互接続に大きなインダクタンスが存在する場合はより大きな値にする必要があります。