JAJSC72I December 2014 – February 2023 DRV5013-Q1
PRODUCTION DATA
3.3V システムでは、3.2V ≦ Vref ≦ 3.4V とします。R1 の許容範囲を計算するには、Equation3 を使います。
この設計例では、R1 の許容範囲を計算するためにEquation4 を使います。
したがって、次のようになります。
R1 (Equation5) の許容範囲を確認した後、R1 として 500Ω~32kΩ の値を選択します。
10kHz のシステム帯域幅を仮定して、C2 の値を計算するためにEquation6 を使います。
この設計例では、C2 の値を計算するためにEquation7 を使います。
10kΩ の R1 値と 820pF 未満の C2 値は、10kHz のシステム帯域幅の要件を満たします。
R1 = 10kΩ と C2 = 680pF を選択すると、コーナー周波数が 23.4kHz のローパス・フィルタが得られます。