JAJSBZ8D May 2014 – February 2023 DRV5053
PRODUCTION DATA
この例では、出力帯域幅を狭くするため、外部 RC フィルタを追加します。
目的とする周波数の信号が失われないように、ローパス・フィルタ帯域幅 (-3dB ポイント) を控えめにシステム帯域幅 (10kHz) の 2 倍に選択します。
R1 = 10kΩ とすると、C2 < 1590pF となります。そのため、C2 = 1500pF を選択します。