JAJSBZ8D May 2014 – February 2023 DRV5053
PRODUCTION DATA
詳細な構成情報については、デバイスのマーキング とメカニカル、パッケージ、および注文情報 を参照してください。
ピン | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBZ | LPG | ||
GND | 3 | 2 | GND | グランド・ピン |
VCC | 1 | 1 | 電源 | 2.5V~38V の電源。このピンは、VCC 定格の 0.01µF 以上のセラミック・コンデンサを使用して GND ピンにバイパスします。 |
OUT | 2 | 3 | 出力 | ホール・センサのアナログ出力。1V の出力は B = 0mT に対応します。 |