JAJSBZ8D May 2014 – February 2023 DRV5053
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VCC) | ||||||
VCC | VCC 動作電圧 | 2.5 | 38 | V | ||
ICC | 動作電源電流 | VCC = 2.5 ~38V、TA = 25℃ | 2.7 | mA | ||
VCC = 2.5V~38V、TA = 125℃ | 3 | 3.6 | ||||
ton | パワーオン時間 | 35 | 50 | μs | ||
保護回路 | ||||||
VCCR | 電源逆接続電圧 | -22 | V | |||
IOCP,SOURCE | 過電流保護レベル | ソース電流 | 300 | µA | ||
IOCP,SINK | 過電流保護レベル | シンク電流 | 2.3 | mA |