JAJSBZ8D May 2014 – February 2023 DRV5053
PRODUCTION DATA
DRV5053 デバイスに VCC を印加した後、OUT が有効になるまでに ton が経過する必要があります。図 7-4 にケース 1 を示し、図 7-5 にケース 2 を示します。出力は、負の感度を持つデバイスと一定の磁界 (-BSAT < B < BSAT) を仮定して定義されています。