JAJSBZ8D May   2014  – February 2023 DRV5053

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 磁気特性
    8. 6.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 磁界方向の定義
      2. 7.3.2 デバイス出力
      3. 7.3.3 パワーオン時間
      4. 7.3.4 出力段
      5. 7.3.5 保護回路
        1. 7.3.5.1 過電流保護 (OCP)
        2. 7.3.5.2 負荷ダンプ保護機能
        3. 7.3.5.3 電源逆接続保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的なアプリケーション (フィルタなし)
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 代表的なアプリケーション (フィルタ付き)
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 代表的なノイズとカットオフ周波数との関係
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 デバイス命名規則
      2. 9.1.2 デバイスのマーキング
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

DRV5053 デバイスは、磁気センシング用途向けのアナログ出力付きチョッパ安定化ホール・センサです。DRV5053 デバイスは 2.5V~38V の電源電圧で動作でき、-22V の継続的なバッテリ逆接続状態に耐えられます。約 -22V~2.4V が VCC に (GND を基準として) 印加されている場合、DRV5053 デバイスは動作しないことに注意します。また、本デバイスは過渡的に最大 40V の電源電圧に耐えることができます。

出力電圧は、パッケージに対して垂直な磁界によって決まります。磁界が存在しない場合、OUT = 1V となります。磁界はその大きさに応じて出力電圧を線形的に変化させます。

磁界の極性は、パッケージのマーキングされた側に S 極を近付ける方向が正と定義されています。パッケージのマーキングされた側に N 極を近付ける方向の磁界は負の磁界です。

負の感度を持つデバイス (つまり DRV5053RA:-40mV/mT) の場合、S 極は出力電圧を 1V 未満に低下させ、N 極は出力電圧を 1V 以上に上昇させます。

正の感度を持つデバイス (つまり、DRV5053EA:+40mV/mT) の場合、S 極は出力電圧を 1V 以上に上昇させ、N 極は出力電圧を 1V 未満に低下させます。