JAJSVQ6 November 2024 DRV81004-Q1
ADVANCE INFORMATION
DRV81004-Q1 は、保護および診断機能を内蔵した 4 チャネル ローサイド ドライバです。本デバイスは、車載および産業用アプリケーションのリレーを制御するために特に設計されています。
本デバイスの制御と診断だけでなく、負荷の制御と診断のために、デイジー チェーン機能付きの SPI (Serial Peripheral Interface) を利用しています。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接 PWM 制御できます。本デバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。
DRV81004-Q1 の各ローサイド スイッチのオン抵抗は 630mΩ です。8 つのチャネルのすべてが同時にオンのとき、本デバイスは出力ごとに 470mA の電流をサポートできます。各出力に関連するクランプ回路は、誘導性負荷をオフにする際に蓄積されるエネルギーを消散します。
DRV81004-Q1 は、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81004-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最適です。