DRV81004-Q1

アクティブ

車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 470mA、40V、4 チャネル、ローサイド ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.4 Number of channels 4 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 1.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Control interface SPI Control mode PWM Features Limp home, Open-Load Detection, Paralleling of outputs, Reverse Battery Protection Iout/ch (max) (A) 0.4 Number of channels 4 RDS(on) (Ω) 1 Sleep current (mA) 0.005 Vs (min) (V) 3 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 1.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
  • RDS(ON):12V、25℃ で 700mΩ (標準値)

  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 470mA

  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力

  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動

    • nSLEEP および IN ピンの使用

  • 低消費電流のスリープ モード

    • nSLEEP ピンを使用して TJ ≤ 85°C に対して 2.7µA 未満

  • 制御および診断用の 16 ビット SPI インターフェイス

    • デイジー チェーン機能

    • 8 ビット SPI デバイスと互換

  • 各種保護機能をサポート -

    • バッテリ逆接続保護内蔵

    • グランドおよびバッテリ短絡保護

    • 低電圧条件での安定した動作

    • 過電流ラッチオフ

    • 過熱警告

    • サーマル シャットダウン ラッチオフ

    • 過電圧保護

    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護

    • 静電気放電 (ESD) 保護

  • 各種診断機能をサポート -

    • SPI レジスタを介した診断情報

    • オン状態での過負荷検出

    • オフ状態でのオープン負荷検出

    • 入力および出力ステータス モニタ

  • アナログ電源電圧:3V~40V
    • クランク機能:最小 3V
    • LV124 車載規格をサポート
  • デジタル電源電圧:3V~5.5V
    • 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
  • ドレイン ソース間のクランプ電圧:最小 42V
  • RDS(ON):12V、25℃ で 700mΩ (標準値)

  • 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 470mA

  • マッピング機能を備えた 2 個の並列入力

  • リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動

    • nSLEEP および IN ピンの使用

  • 低消費電流のスリープ モード

    • nSLEEP ピンを使用して TJ ≤ 85°C に対して 2.7µA 未満

  • 制御および診断用の 16 ビット SPI インターフェイス

    • デイジー チェーン機能

    • 8 ビット SPI デバイスと互換

  • 各種保護機能をサポート -

    • バッテリ逆接続保護内蔵

    • グランドおよびバッテリ短絡保護

    • 低電圧条件での安定した動作

    • 過電流ラッチオフ

    • 過熱警告

    • サーマル シャットダウン ラッチオフ

    • 過電圧保護

    • バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護

    • 静電気放電 (ESD) 保護

  • 各種診断機能をサポート -

    • SPI レジスタを介した診断情報

    • オン状態での過負荷検出

    • オフ状態でのオープン負荷検出

    • 入力および出力ステータス モニタ

DRV81004-Q1 は、保護および診断機能を内蔵した 4 チャネル ローサイド ドライバです。本デバイスは、車載および産業用アプリケーションのリレーを制御するために特に設計されています。

負荷と本デバイスの制御と診断のために、デイジー チェーン機能付きの SPI (Serial Peripheral Interface) を利用しています。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接 PWM 制御できます。本デバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。

DRV81004-Q1 の各ローサイド スイッチのオン抵抗は 700mΩ です。4 つのチャネルのすべてが同時にオンのとき、本デバイスは出力ごとに 470mA の電流をサポートできます。各出力に関連するクランプ回路は、誘導性負荷をオフにする際に蓄積されるエネルギーを消散します。

DRV81004-Q1 は、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81004-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションや、産業用リレー制御アプリケーションに最適です。

DRV81004-Q1 は、保護および診断機能を内蔵した 4 チャネル ローサイド ドライバです。本デバイスは、車載および産業用アプリケーションのリレーを制御するために特に設計されています。

負荷と本デバイスの制御と診断のために、デイジー チェーン機能付きの SPI (Serial Peripheral Interface) を利用しています。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接 PWM 制御できます。本デバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。

DRV81004-Q1 の各ローサイド スイッチのオン抵抗は 700mΩ です。4 つのチャネルのすべてが同時にオンのとき、本デバイスは出力ごとに 470mA の電流をサポートできます。各出力に関連するクランプ回路は、誘導性負荷をオフにする際に蓄積されるエネルギーを消散します。

DRV81004-Q1 は、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81004-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションや、産業用リレー制御アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 DRV81008-Q1 アクティブ 車載、リンプ ホーム (最小限の機能維持) 機能搭載、チャネルあたり 330mA、40V、8 チャネル、ローサイド ドライバ Eight channel low side driver with 330mA/channel.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81004-Q1:4 チャネル、40V、700mΩ、包括的に保護されたローサイドドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 23日
機能安全情報 DRV81004-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 1月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV81xxx-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81004-Q1EVM — DRV81004-Q1 評価基板

DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ