複数のデバイスをコントローラに接続するためには、デイジー・チェーンを使う方法と、使わない方法があります。デイジー・チェーンを使用せずに「n」個のデバイスをコントローラに接続する場合は、図 7-9 に示すように、nSCS ピンのためにコントローラ側で「n」個の I/O リソースを利用する必要があります。これに対して、デイジー・チェーン構成を使用する場合は、単一の nSCS ラインを使って複数のデバイスを接続できます。 図 7-10
図 7-9 デイジー・チェーンを使わない SPI 動作
図 7-10 デイジー・チェーンを使った SPI 動作