DRV8143-Q1

アクティブ

車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、20A のハーフブリッジ・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges Half Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 20 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 42 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), Serial Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges Half Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 20 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 42 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), Serial Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGQ) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9 VQFN-HR (RXY) 14 13.5 mm² 3 x 4.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 動作範囲:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • VQFN-HR パッケージの SPI(S) または HW(H) バリアント:RON_LS + RON_HS:42mΩ
  • HVSSOP パッケージの SPI(P) バリアント:RON_LS + RON_HS:49mΩ
  • IOUT (最大値) = 20A
  • 最大 125kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートと拡散スペクトラム クロックによる低い電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI ピンへの比例負荷電流出力
  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) およびチャージ ポンプ (VCP) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 1µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 動作範囲:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • VQFN-HR パッケージの SPI(S) または HW(H) バリアント:RON_LS + RON_HS:42mΩ
  • HVSSOP パッケージの SPI(P) バリアント:RON_LS + RON_HS:49mΩ
  • IOUT (最大値) = 20A
  • 最大 125kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートと拡散スペクトラム クロックによる低い電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI ピンへの比例負荷電流出力
  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) およびチャージ ポンプ (VCP) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 1µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表

DRV814x-Q1 ファミリのデバイスは、完全に統合されたハーフ ブリッジ ドライバで、広範な車載用アプリケーションを対象としています。パワー パッケージに収容されたこのモノリシック デバイス ファミリは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、信頼性、診断機能も実現しています。このファミリには、同じピン機能でスケーラブルな RON (電流容量) のデバイスがあり、さまざまな負荷に対応できます。

このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。DRV8143 および DRV8145 には、3 種類のバリアントが用意されています。- ハードワイヤード インタフェース:HW (H) および 2 つの SPI インターフェイス バリアント:SPI (P) と SPI (S) があり、SPI (P) はロジック電源が外部から供給され、SPI (S) はロジック電源が内部で生成されます。DRV8144 には、次の 2 つのバリアントだけが用意されています。SPI (S) および HW (H)。SPI インターフェイス バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

DRV814x-Q1 ファミリのデバイスは、完全に統合されたハーフ ブリッジ ドライバで、広範な車載用アプリケーションを対象としています。パワー パッケージに収容されたこのモノリシック デバイス ファミリは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、信頼性、診断機能も実現しています。このファミリには、同じピン機能でスケーラブルな RON (電流容量) のデバイスがあり、さまざまな負荷に対応できます。

このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。DRV8143 および DRV8145 には、3 種類のバリアントが用意されています。- ハードワイヤード インタフェース:HW (H) および 2 つの SPI インターフェイス バリアント:SPI (P) と SPI (S) があり、SPI (P) はロジック電源が外部から供給され、SPI (S) はロジック電源が内部で生成されます。DRV8144 には、次の 2 つのバリアントだけが用意されています。SPI (S) および HW (H)。SPI インターフェイス バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8144-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、30A のハーフブリッジ・ドライバ Half-bridge driver with higher current capability
DRV8145-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、46A のハーフブリッジ・ドライバ Half-bridge driver with higher current capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8143-Q1 車載用 ハーフ ブリッジ ドライバ、電流センス機能および診断機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 21日
製品概要 Scalable Integrated H-Bridges for Automotive Applications PDF | HTML 2024年 2月 27日
機能安全情報 DRV8143-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 8月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8143H-Q1EVM — DRV8143H-Q1 大電流モーター・ドライブ・アプリケーションの評価基板

DRV8143H-Q1EVM 評価基板は、DRV8144H HotRod™ の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ・ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 20A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8143P-Q1LEVM — DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板

DRV8143P-Q1LEVM 評価基板は、DRV8145P-Q1 の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ・ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 20A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

Firmware and GUI installer for the DRV814xx-Q1EVM and DRV824xx-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8243-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ DRV8244-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、21A の H ブリッジ・ドライバ DRV8245-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ・ドライバ DRV8143-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、20A のハーフブリッジ・ドライバ DRV8144-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、30A のハーフブリッジ・ドライバ DRV8145-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、46A のハーフブリッジ・ドライバ DRV8242-Q1 車載、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 大電流モーター・ドライブ・アプリケーションの評価基板 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 ハードウェア インターフェイス搭載、ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 リード端子付きパッケージ、大電流モーター・ドライブ・アプリケーション向けの評価基板
開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

DRV8143HDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW0.ZIP (276 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

DRV8143PDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW1.ZIP (290 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

DRV8143SDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDW2.ZIP (286 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBN2 Half Bridge Driver Junction Temperature Estimator

Half Bridge Driver Junction Temperature Estimator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8143-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、20A のハーフブリッジ・ドライバ DRV8144-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、30A のハーフブリッジ・ドライバ DRV8145-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、46A のハーフブリッジ・ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 28 Ultra Librarian
VQFN-HR (RXY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ