DRV8144-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 動作範囲:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- VQFN-HR パッケージの SPI(S) または HW(H) バリアント:RON_LS + RON_HS:23.6mΩ
- IOUT (最大値) = 30A
- 最大 125kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
- 設定可能なスルーレートと拡散スペクトラム クロックによる低い電磁干渉 (EMI)
- 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
- IPROPI ピンへの比例負荷電流出力
- 設定可能な電流レギュレーション
- フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
- オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
- 電源 (VM) およびチャージ ポンプ (VCP) の電圧監視
- 過電流保護
- 過熱保護
- nFAULT ピンによるフォルト通知
- 3.3V、5V のロジック入力をサポート
- 低いスリープ電流、25℃で 1µA (標準値)
- デバイス ファミリの比較表
DRV814x-Q1 ファミリのデバイスは、完全に統合されたハーフ ブリッジ ドライバで、広範な車載用アプリケーションを対象としています。パワー パッケージに収容されたこのモノリシック デバイス ファミリは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、信頼性、診断機能も実現しています。このファミリには、同じピン機能でスケーラブルな RON (電流容量) のデバイスがあり、さまざまな負荷に対応できます。
このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。DRV8143 および DRV8145 には、3 種類のバリアントが用意されています。- ハードワイヤード インタフェース:HW (H) および 2 つの SPI インターフェイス バリアント:SPI (P) と SPI (S) があり、SPI (P) はロジック電源が外部から供給され、SPI (S) はロジック電源が内部で生成されます。DRV8144 には、次の 2 つのバリアントだけが用意されています。SPI (S) および HW (H)。SPI インターフェイス バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8144H-Q1EVM 評価基板は、DRV8144H HotRod の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ・ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 30A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
DRV8144HDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model
DRV8144PDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model
DRV8144SDGQ28AQ1 PSpice Unencrypted Transient Model
SLVRBN2 — Half Bridge Driver Junction Temperature Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RYJ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。