DRV8144H-Q1EVM
DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8144H-Q1EVM
概要
DRV8144H-Q1EVM 評価基板は、DRV8144H HotRod の機能と性能を提示します。多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ・ドライバを搭載しています。また、4.5V ~ 35V の動作電圧と最大 30A の出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
特長
- 最大出力電流:30A
- 低 EMI (電磁干渉) 向けに構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理
- IPROPI (電流比例出力) による電流センスとレギュレーションの各機能を内蔵
- ハードウェア PWM 制御
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8144H-Q1EVM — DRV8144-Q1 車載対応、ハードウェア・インターフェイス搭載、ハーフブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
サポート・ソフトウェア
SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software
SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 23 1 2022
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc821 or www.ti.com/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM
バージョン: 1.1.2
リリース日: 27 6 2023
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
Initial Release
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs
バージョン: 1.0.1
リリース日: 08 3 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2