JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | VM | –0.3(3) | 40 | V |
電源過渡電圧ランプ | VM | 2 | V/µs | |
チャージ・ポンプ・ピン電圧 | VCP | VVM – 0.3 | VVM + 7 | V |
出力ピン電圧 | OUT | -0.9 | VVM + 0.9 | V |
出力ピン電流 | OUT | 内部で制限(2) | A | |
ドライバ・ディセーブル・ピン電圧 | DRVOFF | -0.3 | 40 | V |
ロジック I/O 電圧 | IN、nFAULT | -0.3 | 5.75 | V |
HW バリアント - 構成ピン電圧 | ITRIP、SR、DIAG | -0.3 | 5.75 | V |
アナログ・フィードバック・ピン電圧 | IPROPI | -0.3 | 5.75 | V |
スリープ・ピン電圧 (SPI (P) バリアントは該当なし) | nSLEEP | -0.3 | 40 | V |
SPI I/O 電圧 - SPI バリアント | SDI、SDO、nSCS、SCLK | -0.3 | 5.75 | V |
SPI (P) バリアント - ロジック電源 | VDD | -0.3 | 5.75 | V |
SPI (P) バリアント - ロジック電源過渡電圧ランプ | VDD | 5 | V/µs | |
周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |