JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
VVM = 13.5V で測定
パラメータ | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHS_ON | ハイサイド FET オン抵抗、HVSSOP パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 24.5 | mΩ | ||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 46.6 | mΩ | ||||
ハイサイド FET オン抵抗、VQFN-HR パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 21 | mΩ | |||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 39.9 | mΩ | ||||
RLS_ON | ローサイド FET オン抵抗、HVSSOP パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 24.5 | mΩ | ||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 46.6 | mΩ | ||||
ローサイド FET オン抵抗、VQFN-HR パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 21 | mΩ | |||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 39.9 | mΩ | ||||
VSD | ボディ・ダイオードが順バイアスされたときのローサイドおよびハイサイド FET ソース - ドレイン電圧 | IOUT = ±6A (両方向) | 0.4 | 0.9 | 1.5 | V |
RHi-Z | スリープまたはスタンバイ状態での GND に対する OUT 抵抗 | VOUTx = VVM = 13.5V | 1.4 | 64 | kΩ |