JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
に、各種の誘導性負荷に対するデバイス機能のユーティリティを示します。
負荷 | 設定 | デバイスの機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
デバイス | 還流パス | スルーレート制御 | 電流感知 | ITRIP レギュレーション | |
双方向モーターまたはソレノイド(1) | 2 つの DRV814x によるフル・ブリッジ | ハイサイド | フルレンジ | 連続 | 有益ではない(3) |
双方向モーターまたはソレノイド(1) | 2 つの DRV814x によるフル・ブリッジ | ローサイド | フルレンジ | 不連続(2) | 有益 |
単方向モータまたはローサイド・ソレノイド (片側は GND に接続) | DRV814x | ローサイド | フルレンジ | 不連続(2) | 有益 |
ハイサイド・ソレノイド (片側は VM に接続) | DRV814x | ハイサイド | フルレンジ | 利用不可、外部ソリューションが必要 |