JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
負荷 = 1.5mH / 4.7Ω、VVM = 13.5V、ハイサイド還流波形を参照
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRLSOFF | 出力電圧立ち上がり時間、10%~90% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.7 | V/µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.8 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 8.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 14 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 または LVL4 | 19.9 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 または LVL1 | 25.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 または LVL6 | 36.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 または LVL5 | 45.8 | V/µs | ||||
| tPD_LSOFF | 出力電圧上昇時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.2 | µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.8 | µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 0.7 | µs | ||||
| SR = 3'b100 および 3'b101 または LVL4 および LVL1 | 0.5 | µs | ||||
| SR = 3'b110 および 3'b111 または LVL6 および LVL5 | 0.4 | µs | ||||
| tDEAD_LSOFF | 出力電圧上昇時のデッドタイム | すべての SR | 0.9 | µs | ||
| SRLSON | 出力電圧立ち下がり時間、90%~10% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.7 | V/µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.8 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 8.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 14 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 または LVL4 | 19.9 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 または LVL1 | 25.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 または LVL6 | 36.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 または LVL5 | 45.8 | V/µs | ||||
| tPD_LSON | 出力電圧下降時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.5 | µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 0.9 | µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.6 | µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 0.5 | µs | ||||
| SR = 3'b100 または LVL4 | 0.4 | µs | ||||
| SR = 3'b101 または LVL1 | 0.35 | µs | ||||
| SR = 3'b110 および 3'b111 または LVL6 および LVL5 | 0.3 | µs | ||||
| tDEAD_LSON | 出力電圧下降時のデッドタイム | SR = 3'b000 または LVL2 | 2.2 | µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 1 | μs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 1 | μs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 0.7 | µs | ||||
| その他すべての SR | 0.6 | µs | ||||
| MatchSRLS | 出力電圧の立ち上がりと立ち下がりのスルーレートのマッチング | すべての SR | -20 | +20 | % | |