JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
DRV814x-Q1 デバイス・ファミリは、4.5~35V で動作するブラシ付き DC モーター・ドライバであり、各種モーターおよび負荷の幅広い出力負荷電流をサポートしています。また、チャージ・ポンプ・レギュレータを内蔵しており、高効率ハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ・サイクル動作に対応しています。本デバイスは、バッテリまたは DC 電圧電源に直接接続できる単一電源入力 (VM) で動作します。また、低消費電力モードを備えており、スリープ時の電流引き込みを最小限に抑えることができます。
このデバイスは、2 種類のインターフェイスのバリアントで供給されます。
DRV814x デバイス・ファミリは、ハイサイド・パワー MOSFET の電流ミラーを使用した負荷電流センス出力を実現します。IPROPI ピンは、ハイサイド MOSFET の電流 (OUTx ピンから流出する電流) に比例する小さい電流を供給します。この電流は、外付け抵抗 (RIPROPI) を使用して比例電圧に変換できます。さらに、このデバイスは、固定オフ時間の PWM チョッピング方式もサポートしており、負荷への電流を制限できます。電流レギュレーション・レベルは、ITRIP 機能を使用して設定できます。
このデバイスには、さまざまな保護機能と診断機能が内蔵されています。主な保護機能としては、電源電圧監視 (VMOV および VMUV)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、オフ状態 (パッシブ) 診断 (OLP)、オン状態 (アクティブ)診断 (OLA) - SPI バリアントのみ、各パワー FET の過電流保護 (OCP)、過熱シャットダウン (TSD) があります。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。SPI バリアントには、この他に、フレーム・エラー、構成レジスタ・ビットおよびドライバ制御ビットのロック機能など、追加の通信保護機能があります。