JAJSPH8A January 2023 – March 2024 DRV8143-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフ状態診断 (OLP) | ||||||
RS_GND | 短絡として検出される OUT と GND の間の抵抗 | 1 | KΩ | |||
RS_VM | 短絡として検出される OUT と VM の間の抵抗 | 1 | KΩ | |||
ROPEN_LS | 開放として検出される OUT と GND の間の抵抗 | ローサイド負荷に有効 | 2 | KΩ | ||
ROPEN_HS | 開放として検出される OUT と VM の間の抵抗 | ハイサイド負荷に有効、VVM = 13.5V | 10 | KΩ | ||
VOLP_REFH | OLP コンパレータ基準電圧 High | 2.65 | V | |||
VOLP_REFL | OLP コンパレータ基準電圧 Low | 2 | V | |||
ROLP_PU | OLP 時に内部で OUT を VDD へプルアップする抵抗 | VOUTx = VOLP_REFH + 0.1V | 1 | KΩ | ||
ROLP_PD | OLP 時に内部で OUT を GND へプルダウンする抵抗 | VOUTx = VOLP_REFL - 0.1V | 1 | KΩ | ||
SPI バリアントのみ - オン状態診断 (OLA) | ||||||
IPD_OLA | ハイサイド還流のデッドタイム中に OUTから GND へ流れ込む内部シンク電流 | 0.1 | 10 | mA | ||
VOLA_REF | OLA で使用される VM に対するコンパレータ基準電圧 | 0.25 | V |