JAJSPH9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
低 ESR セラミック バイパス コンデンサ (VM に対応する定格電圧、推奨値 0.1µF) を使って、各VM ピンをグランドにバイパスする必要があります。このコンデンサは VM ピンのできるだけ近くに配置し、太いパターンまたはグランド プレーンでデバイスの GND ピンに接続する必要があります。
大電流パスをバイパスするために、追加のバルク コンデンサが必要です。このバルク コンデンサは、大電流パスの長さが最小となるよう配置する必要があります。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCB の層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルク コンデンサが大電流を供給できるようになります。
VCP ピンと VM ピンの間にも、低 ESR のセラミック コンデンサを配置します。これには、X5R または X7R タイプで、6.3V 定格、1µF のコンデンサを使用する必要があります。