JAJSPH9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIPROPI | 電流スケーリング係数、VQFN-HR パッケージ | 4630 | A/A | |||
AI_ERR | 電流スケーリング係数 | 2.4A ≤ IOUT < 16.6A | -5 | +5 | % | |
0.6A ≤ IOUT ≤ 2.4A | -20 | +20 | % | |||
0.2A ≤ IOUT ≤ 0.6A | -50 | +50 | % | |||
OffsetIPROPI | 無負荷電流時の IPROPI のオフセット電流 | IOUT = 0A | 15 | µA | ||
BWIPROPI | IPROPI 内部センス回路の帯域幅 | IPROPI に外付けコンデンサなし。 | 400 | kHz | ||
VIPROPI_LIM | IPROPI の内部クランプ電圧 | 4.5 | 5.5 | V | ||
VITRIP_LVL | ITRIP レギュレーションで TOFF サイクルをトリガするための VIPROPI の電圧制限 | ITRIP = 3'b001 または LVL2 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | V |
ITRIP = 3'b010 (SPI のみ) | 1.27 | 1.41 | 1.55 | V | ||
ITRIP = 3'b011 (SPI のみ) | 1.49 | 1.65 | 1.82 | V | ||
ITRIP = 3'b100 または LVL3 | 1.78 | 1.98 | 2.18 | V | ||
ITRIP = 3'b101 または LVL4 | 2.08 | 2.31 | 2.54 | V | ||
ITRIP = 3'b110 または LVL5 | 2.38 | 2.64 | 2.9 | V | ||
ITRIP = 3'b111 または LVL6 | 2.67 | 2.97 | 3.27 | V | ||
tOFF | ITRIP レギュレーション - オフ時間 | TOFF = 2'b00 (SPI のみ) | 16 | 20 | 25 | μs |
TOFF = 2'b01 (SPI)。HW についてはこの選択肢のみ | 24 | 30 | 36 | µs | ||
TOFF = 2'b10 (SPI のみ) | 33 | 40 | 48 | µs | ||
TOFF = 2'b11 (SPI のみ) | 41 | 50 | 61 | µs |