JAJSPH9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VVM | 電源電圧 | VM | 4.5 | 35(1) | V |
VVCP | チャージ・ポンプ・ピン電圧 | VCP | VVM | VVM+5.5 | V |
VLOGIC | ロジック・ピン電圧 | IN、nSLEEP、DRVOFF、nFAULT | 0 | 5.5 | V |
fPWM | PWM 周波数 | IN | 0 | 125 | kHz |
VCONFIG | HW バリアント - 構成ピン電圧 | ITRIP、SR、DIAG | 0 | 5.5 | V |
VIPROPI | アナログ・フィードバック電圧 | IPROPI | 0 | 5.5 | V |
VSPI_IOS | SPI (S) バリアント - SPI ピン電圧 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VnSLEEP + 0.5 | V |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |