JAJSPH9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHSON | 出力電圧立ち上がり時間、10%~90% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.4 | V/µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.8 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 3.1 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 8.9 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 または LVL4 | 14.3 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 または LVL1 | 19.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 または LVL6 | 29 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 または LVL5 | 38 | V/µs | ||||
| tPD_HSON | 出力電圧上昇時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 4.2 | µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 5.5 | µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 1.5 | µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 1.2 | µs | ||||
| その他すべての SR | 1 | μs | ||||
| tDEAD_HSON | 出力電圧上昇時のデッドタイム | SR = 3'b000 または LVL2 | 2.5 | μs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 2 | µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 1.2 | µs | ||||
| その他すべての SR | 0.5 | µs | ||||
| SRHSOFF | 出力電圧立ち下がり時間:90%~10% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.8 | V/µs | ||
| SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.7 | V/µs | ||||
| SR = 3'b010 (SPI のみ) | 7.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b011 または LVL3 | 12.6 | V/µs | ||||
| SR = 3'b100 または LVL4 | 17.5 | V/µs | ||||
| SR = 3'b101 または LVL1 | 22.4 | V/µs | ||||
| SR = 3'b110 または LVL6 | 31.5 | V/µs | ||||
| SR = 3'b111 または LVL5 | 39.2 | V/µs | ||||
| tPD_HSOFF | 出力電圧下降時の伝搬時間 | すべての SR | 0.3 | µs | ||
| tDEAD_HSOFF | 出力電圧下降時のデッドタイム | すべての SR | 0.2 | µs | ||
| tBLANK | 電流センス出力が安定するまでの、出力スルーイング後の電流レギュレーション・ブランキング時間 (LS 還流についてのみ有効) | SR = 3'b000 または LVL2 | 10.8 | μs | ||
| SR = 3'b001 または 3'b010 (SPI のみ) | 3.5 | μs | ||||
| その他すべての SR | 2.6 | µs | ||||