JAJSKG8A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
VCC 電源電圧が低電圧誤動作防止スレッショルド電圧 (VUVLO) を下回ると、H ブリッジのすべての MOSFET がディセーブルになります。この状況では、チャージ・ポンプおよびデバイス・ロジックもディセーブルになります。VCC が VUVLO スレッショルドを上回ると、通常動作が再開されます。VM ピンには UVLO がないので、VCC レールが安定している限り、VM が 0V に低下しても問題ありません。デバイスが UVLO に移行する条件を 表 8-3 に示します。
VVM | VVCC | デバイスの応答 |
---|---|---|
0V から VMMAX | < 1.65V | UVLO |
0V から VMMAX | > 1.65 V | 通常動作 |