DRV8212P
- N チャネルの H ブリッジ・モーター・ドライバ
- MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
- 1 つの双方向ブラシ付き DC モーターを駆動
- 単一コイルまたはデュアルコイルのラッチリレー 1 個
- 1.65V~11V の動作電源電圧範囲
- 高い出力電流能力: ピーク 4A
-
標準 PWM インターフェイス (IN1/IN2)
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- スリープ・モードでの非常に低い消費電力
- 保護機能
- 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- デバイス・ファミリの詳細については、Topic Link Label5を参照してください。
DRV8212P は、4 つの N チャネル・パワー FET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を内蔵した統合モーター・ドライバです。 3 段のチャージ・ポンプ・アーキテクチャにより、最低 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリの低電圧に対応できます。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されているため、PCB 上のモーター・ドライバのソリューション・サイズ全体が小さくなり、100% のデューティ・サイクルで動作できます。
DRV8212P は、業界標準の PWM (IN1/IN2) 制御インターフェイスをサポートしています。nSLEEP ピンにより低消費電力スリープ・モードを制御でき、内部回路をディセーブルすることで超低静止電流を実現できます。
本デバイスは、最大 4A のピーク出力電流を供給できます。1.65V~5.5V の電源電圧で動作します。
このドライバは、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電流 (OCP)、デバイス過熱 (TSD) などの堅牢な内部保護機能を備えています。
DRV8212P は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応できるよう、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換のデバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、Topic Link Label5をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、tij.co.jp のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8212EVM — DRV8212 低消費電力のスリープ モード搭載、低電圧 H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8212 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8212 モーター・ドライバを容易に評価できます。
DRV8212 は、1 個の N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、保護回路を内蔵しています。このデバイスは、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立したハーフ・ブリッジ、並列ハーフ・ブリッジ制御モードをサポートしています。
この EVM (評価基板) が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (PH/IN1、EN/IN2) のデューティ・サイクルを設定する目的で使用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。