JAJSKG8A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
DRV8212P は、標準の PWM (IN1/IN2) インターフェイスをサポートしています。入力は DC、またはデューティ・サイクルが 0% から 100% の範囲のパルス幅変調 (PWM) 電圧信号に対応できます。入力がなくても出力が確実に Hi-Z になるように、INx ピンにはデフォルトで内部プルダウン抵抗が接続されています。以下のセクションでは、PWM インターフェイスの真理値表を示します。また、DRV8210P では、ハーフブリッジのハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET の切り替え時に、自動的にデッドタイムが生成されます。以下のセクションで説明する H ブリッジの各種状態の呼称と構成を 図 8-1 に示します。