JAJSKG8A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、VCC) | ||||||
IVM | VM アクティブ・モード電流 | nSLEEP = 3.3V、IN1 = 0V、IN2 = 3.3V | 6 | 11 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電流 | スリープ・モード、VVM = 5V、VVCC= 3.3V、TJ = 27°C | 1 | 82 | nA | |
IVCC | VCC アクティブ・モード電流 | nSLEEP = 3.3V、IN1 = 0V、IN2 = 3.3V | 0.21 | 11 | mA | |
IVCCQ | VCC スリープ・モード電流 | スリープ・モード、VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 27°C | 2.5 | nA | ||
tWAKE | ターンオン時間 | スリープ・モードからアクティブ・モードまでの遅延 | 100 | μs | ||
tSLEEP | ターンオフ時間 | アクティブ・モードからスリープ・モードまでの遅延時間 | 2 | μs | ||
ロジックレベル入力 (INx、nSLEEP) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.4 | V | ||
VIH | 入力ロジック High 電圧 | 1.45 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力ロジック・ヒステリシス | 49 | mV | |||
IIL | 入力ロジック Low 電流 | VI = 0V | -1 | 1 | µA | |
IIH | 入力ロジック High 電流 | VI = 3.3V | 20 | 50 | µA | |
RPD | 入力プルダウン抵抗 | 対 GND | 100 | kΩ | ||
ドライバ出力 (OUTx) | ||||||
RDS(on)_HS | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | IO = 0.2A | 140 | mΩ | ||
RDS(on)_LS | ローサイド MOSFET オン抵抗 | IO = -0.2A | 140 | mΩ | ||
VSD | ボディダイオード順方向電圧 | IO = -1.5A | 1 | V | ||
tRISE | 出力立ち上がり時間 | VOUTx の VVM の 10% から 90% までの立ち上がり | 150 | ns | ||
tFALL | 出力立ち下がり時間 | VOUTx の VVM の 90% から 10% までの立ち下がり | 150 | ns | ||
tPD | 入力から出力までの伝搬遅延 | 入力が 0.8V から VOUTx = 0.1 × VVM と交差、IO = 1A | 135 | ns | ||
tDEAD | 出力デッドタイム | 内部デッドタイム | 500 | ns | ||
保護回路 | ||||||
VUVLO,VCC | VCC 電源の低電圧誤動作防止 (UVLO) | 電源立ち上がり | 1.65 | V | ||
電源立ち下がり | 1.30 | V | ||||
VUVLO_HYS | 電源 UVLO ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 80 | mV | ||
tUVLO | 電源低電圧グリッチ除去時間 | VVCC 立ち下がり から OUTx ディセーブルまで | 3.8 | µs | ||
IOCP | 過電流保護トリップ・ポイント | 4 | A | |||
tOCP | 過電流保護グリッチ除去時間 | 4.2 | µs | |||
tRETRY | 過電流保護リトライ時間 | 1.7 | ms | |||
TTSD | サーマル・シャットダウン温度 | 153 | 193 | °C | ||
THYS | 過熱シャットダウン・ヒステリシス | 22 | °C |