JAJSML1C November 2021 – August 2022 DRV8245-Q1
PRODMIX
表 5-1 に DRV824X-Q1 ファミリに属するデバイスの RON およびパッケージの違いをまとめています。
部品番号(1) | (LS + HS) RON | IOUT 最大値 | パッケージ | 本体サイズ (公称) | バリアント |
---|---|---|---|---|---|
DRV8243-Q1 | 84mΩ | 12A | VQFN-HR (14) | 3mm × 4.5mm | HW (H)、SPI (S) |
DRV8243-Q1 | 98mΩ | 12A | HVSSOP (28) | 3mm × 7.3mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
DRV8244-Q1 | 47mΩ | 21A | VQFN-HR (16) | 3mm × 6mm | HW (H)、SPI (S) |
DRV8244-Q1 | 60mΩ | 21A | HVSSOP (28) | 3mm × 7.3mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
DRV8245-Q1 | 32mΩ | 32A | VQFN-HR (16) | 3.5mm × 5.5mm | HW (H)、SPI (S) |
DRV8245-Q1 | 40mΩ | 32A | HTSSOP (28) | 4.4mm × 9.7mm | HW (H)、SPI (S)、SPI (P) |
表 5-2 に DRV824X-Q1 ファミリの SPI および HW インターフェイス・バリアントの機能の違いをまとめています。一般に、SPI バリアントでは、より多くの構成変更、ブリッジ制御オプション、診断フィードバック、冗長ドライバ・シャットオフ、ピン FMEA の改良や追加機能が提供されています。
さらに、SPI バリアントには、SPI (P) バリアントと SPI (S) バリアントの 2 つのオプションがあります。SPI (P) バリアントでは、デバイスのロジック電源は、外部の低電圧 5V 電源から VDD ピン経由で供給するようになっています。 SPI (S) バリアントでは、この電源は内部的に VM ピンから生成されます。SPI (P) バリアントは、この外部ロジック電源によって、VM 低電圧過渡時にデバイスのブラウンアウト (デバイスのリセット) を回避します。
機能 | HW (H) バリアント | SPI (S) バリアント | SPI (P) バリアント |
---|---|---|---|
ブリッジ制御 | ピンのみ | 個別のピンと、ピンの状態を示すレジスタ・ビットの両方またはいずれか一方 (「レジスタ - ピン制御」を参照) | |
スリープ機能 | nSLEEP ピンを通じて利用可能 | 使用不可 | |
デバイスへの外部ロジック電源 | 非対応 | 非対応 | VDD ピンにより対応 |
フォルト・コマンドのクリア | nSLEEP ピンでのリセット・パルス | SPI の CLR_FAULT コマンド | |
スルーレート | 6 レベル | 8 レベル | |
過電流保護 (OCP) | 最大の設定に固定 | スレッショルドには 3 つの選択肢、フィルタ時間には 4 つの選択肢 | |
ITRIP レギュレーション | 5 レベルとディセーブル、固定 TOFF 時間 | 7 レベルとディセーブル、表示あり、TOFF 時間をプログラム可能 | |
各フォルト応答を再試行またはラッチのいずれかに設定 | 非対応、すべてラッチまたはすべて再試行 | 対応 | |
詳細なフォルト・ログとデバイス・ステータス・フィードバック | 非対応、 nFAULT ピンの監視が必要 | 対応、nFAULT ピン監視も可能 | |
VM 過電圧 | 固定 | スレッショルドに 4 つの選択肢 | |
オン状態 (アクティブ) 診断 | 非対応 | ハイサイド負荷について対応 | |
スペクトラム拡散クロック (SSC) | 非対応 | 対応 | |
PWM モードでのドライバ状態の追加 | 非対応 | 対応 | |
独立モードでハーフ・ブリッジを個別にハイ・インピーダンス化 | 非対応 | 対応 (SPI レジスタのみ) |
デバイス | パッケージの記号表記 | DEVICE_ID レジスタ |
---|---|---|
DRV8243H-Q1 | 8243H | 該当なし |
DRV8244H-Q1 | 8244H | 該当なし |
DRV8245H-Q1 | 8245H | 該当なし |
DRV8243S-Q1 | 8243S | 0 x 32 |
DRV8244S-Q1 | 8244S | 0 x 42 |
DRV8245S-Q1 | 8245S | 0 x 52 |
DRV8243P-Q1 | 8243P | 0 x 36 |
DRV8244P-Q1 | 8244P | 0 x 46 |
DRV8245P-Q1 | 8245P | 0 x 56 |