このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
動作インターフェイスをプログラム可能
位相 / イネーブル (PH/EN)
PWM (IN/IN)
フォルトからの回復方法をプログラム可能
DRV8262-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ モータ ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、1 個もしくは 2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モータを駆動します。DRV8262-Q1 は、デュアル H ブリッジ モードで最大 8A、シングル H ブリッジ モードで最大 16A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。
複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。また、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。センシング機能を内蔵しているので、シャント抵抗が不要になり、ボード面積の節減とシステムコストの削減につながります。
低消費電力のスリープ モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | DDW | |||
Single H-Bridge | Dual H-Bridge | |||
RSVD | IN4 | 38 | Input | PWM input for H-bridge 2 in dual H-bridge mode. Leave this pin unconnected in single H-bridge mode. |
RSVD | IN3 | 39 | Input | PWM input for H-bridge 2 in dual H-bridge mode. Leave this pin unconnected in single H-bridge mode. |
IPROPI | IPROPI2 | 30 | Output | Analog current output for H-bridge 2 in dual H-bridge mode. Connect to the other IPROPI pin in single H-bridge mode. |
IPROPI | IPROPI1 | 31 | Output | Analog current output for H-bridge 1 in dual H-bridge mode. Connect to the other IPROPI pin in single H-bridge mode. |
VREF | VREF2 | 33 | Input | Reference input to set current for H-bridge 2 in dual H-bridge mode. Tie to the other VREF pin in single H-bridge mode. DVDD can be used to provide VREF through a resistor divider. |
VREF | VREF1 | 34 | Input | Reference input to set current for H-bridge 1 in dual H-bridge mode. Tie to the other VREF pin in single H-bridge mode. DVDD can be used to provide VREF through a resistor divider. |
PGND | PGND12 | 3, 10 | Power | Power ground for H-bridge. Connect to system ground. |
PGND | PGND34 | 13, 20 | Power | Power ground for H-bridge. Connect to system ground. |
OUT1 | OUT3 | 17, 18, 19 | Output | Winding output. Connect to motor terminal. |
OUT2 | OUT4 | 14, 15, 16 | Output | Winding output. Connect to motor terminal. |
OUT1 | 4, 5, 6 | Output | Winding output. Connect to motor terminal. | |
OUT2 | 7, 8, 9 | Output | Winding output. Connect to motor terminal. | |
IN2 | 40 | Input | PWM input for H-bridge 1. | |
IN1 | 41 | Input | PWM input for H-bridge 1. | |
DECAY | 37 | Input | Decay setting pin. | |
TOFF | 35 | Input | PWM OFF time setting pin. | |
OCPM | 27 | Input | Determines the fault recovery method. Depending on the OCPM voltage, fault recovery can be either latch-off or auto-retry. | |
VCP | 1 | Power | Charge pump output. Connect a X7R, 1μF, 16V capacitor to VM. | |
VM | 2, 11, 12, 21 | Power | Power supply. Connect to supply voltage and bypass to PGND with two 0.01μF ceramic capacitors plus a bulk capacitor rated for VM. | |
GND | 22, 23 | Power | Device ground. Connect to system ground. | |
CPH | 44 | Power | Charge pump switching node. Connect a X7R, 0.022μF, VM rated ceramic capacitor from CPH to CPL. | |
CPL | 43 | |||
DVDD | 24 | Power | LDO output. Connect a X7R, 1μF, 10V ceramic capacitor to GND. | |
VCC | 25 | Power | Supply voltage for internal logic blocks. When no separate supply voltage is available, tie the VCC pin to the DVDD output. | |
nFAULT | 26 | Open Drain | Fault indication. Pulled logic low with fault condition; open drain output requires an external pullup resistor. | |
MODE1 | 28 | Input | Selects between dual and single H-bridge modes of operation. | |
MODE2 | 29 | Input | Selects the interface - between PH/EN and IN/IN. | |
nSLEEP | 42 | Input | Sleep mode input. Logic high to enable device; logic low to enter low-power sleep mode. An nSLEEP low pulse clears latched faults. | |
RSVD | 32, 36 | - | Reserved. Leave Unconnected. | |
PAD | - | - | Thermal pad. |