JAJST19A February 2024 – July 2025 DRV8262-Q1
PRODUCTION DATA
DDW パッケージのサーマル パッドは、デバイスの熱能力を向上させるため、デバイスの底面に取り付けられています。データシートに規定されている電力を供給するには、サーマル パッドが PCB の大部分を覆うようにはんだ付けする必要があります。詳細については、セクション 7.3.1 を参照してください。