デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8304は、12Vおよび24V DCレールに対応した3相ブラシレスDC (BLDC)モータ用の統合型ゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。BLDCモータの相電流を検知する電流センス・アンプ(CSA)を3つ内蔵しているため、最適なFOCおよび電流制御システムを実装できます。AUTOCAL機能により、CSAオフセット誤差を自動的に較正し、高精度の電流センスを実現します。
スマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを採用しているため、外付けゲート部品(抵抗およびツェナー・ダイオード)は不要で、外部FETを十分保護できます。SGDアーキテクチャにより、デッドタイムを最適化して貫通電流条件を回避し、ゲート・スルーレートを制御して電磁干渉(EMI)を低減する柔軟性が得られるほか、VGSハンドシェークおよびデッドタイム挿入を通じてゲート短絡条件を防止できます。また強力なプルダウン電流を使用して、dv/dtによるゲートのターンオンも防止します。
多様なPWM制御モード(1x、3x、6x、および独立)に対応しており、制御回路に簡単に接続して30mA、3.3Vの内蔵レギュレータで駆動できます。これらのモードにより、個々のモータ制御要件でコントローラの出力ペリフェラル数を削減でき、制御の柔軟性が向上します。1xモードもサポートしているため、内蔵するブロック整流テーブルを使用して、BLDCモータのセンサ付き台形制御を実現できます。また独立モードで、ソレノイドなどの複数の負荷を駆動するように構成することも可能です。