DRV8304
- 3つの電流センス・アンプ(CSA)を搭載した6V~38V対応トリプル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
- 絶対最大定格40V
- 12Vおよび24V DCレールに完全最適化
- ハイサイドとローサイドのNチャネルMOSFETを駆動
- 100%のPWMデューティ・サイクルをサポート
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- 可変スルーレート制御によりEMI/EMC性能が向上
- VGSハンドシェークおよび最小限のデッドタイム挿入により貫通電流を回避
- 15mA~150mAのピーク・ソース電流
- 30mA~300mAのピーク・シンク電流
- 6x、3x、1x、および独立PWMモード
- 120ºセンサ付き動作をサポート
- ゲート・ドライバ電源内蔵
- ハイサイドの倍電圧チャージ・ポンプ
- ローサイドのリニア・レギュレータ
- トリプル電流シャント・アンプ内蔵
- 可変ゲイン(5、10、20、40V/V)
- 双方向または単方向のサポート
- SPI (プレビュー)またはハードウェアのデバイス・バリエーション
- 1.8V、3.3V、5Vのロジック入力電圧をサポート
- 低電力スリープ・モード
- リニア電圧レギュレータ、3.3V、30mA
- 保護機能を内蔵
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
- MOSFET VDS過電流保護(OCP)
- MOSFET貫通電流保護
- ゲート・ドライバ障害(GDF)
- 熱警告およびシャットダウン(OTW/OTSD)
- 障害状況インジケータ(nFAULT)
DRV8304は、12Vおよび24V DCレールに対応した3相ブラシレスDC (BLDC)モータ用の統合型ゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。BLDCモータの相電流を検知する電流センス・アンプ(CSA)を3つ内蔵しているため、最適なFOCおよび電流制御システムを実装できます。AUTOCAL機能により、CSAオフセット誤差を自動的に較正し、高精度の電流センスを実現します。
スマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを採用しているため、外付けゲート部品(抵抗およびツェナー・ダイオード)は不要で、外部FETを十分保護できます。SGDアーキテクチャにより、デッドタイムを最適化して貫通電流条件を回避し、ゲート・スルーレートを制御して電磁干渉(EMI)を低減する柔軟性が得られるほか、VGSハンドシェークおよびデッドタイム挿入を通じてゲート短絡条件を防止できます。また強力なプルダウン電流を使用して、dv/dtによるゲートのターンオンも防止します。
多様なPWM制御モード(1x、3x、6x、および独立)に対応しており、制御回路に簡単に接続して30mA、3.3Vの内蔵レギュレータで駆動できます。これらのモードにより、個々のモータ制御要件でコントローラの出力ペリフェラル数を削減でき、制御の柔軟性が向上します。1xモードもサポートしているため、内蔵するブロック整流テーブルを使用して、BLDCモータのセンサ付き台形制御を実現できます。また独立モードで、ソレノイドなどの複数の負荷を駆動するように構成することも可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8304 38V対応の3相スマート・ゲート・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 8月 24日 |
| アプリケーション概要 | Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications | PDF | HTML | 2021年 6月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 14日 | |||
| アプリケーション概要 | Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) | 2018年 8月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) | 2018年 8月 20日 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-DRV8304x EVM GUI User’s Guide | 2017年 10月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensored Software User's Guide | 2017年 10月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensorless Software User's Guide | 2017年 10月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
TIDA-01587 — ブラシレス DC サーボ ドライブ向け 10.8V/30W、効率 95% 超、4.3cm2 電力段のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点