JAJSFY1A August 2018 – June 2019 DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R
PRODUCTION DATA.
DRV835xファミリのデバイスは、3相ブラシレスDC (BLDC)モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。このデバイス・バリエーションにはオプションとして、各種のモータ制御方式をサポートするための内蔵電流シャント・アンプと、ゲート・ドライバや外部コントローラに給電するための降圧レギュレータが用意されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV8350 | WQFN(32) | 5.00mm×5.00mm |
DRV8350R | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |
DRV8353 | WQFN(40) | 6.00mm×6.00mm |
DRV8353R | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |