DRV8350

アクティブ

最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 9 Vs ABS (max) (V) 102 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 9~100V、トリプル・ハーフ・ブリッジのゲート・ドライバ
    • (オプション) 降圧レギュレータ内蔵
    • (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
    • VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッドタイム挿入により貫通電流を回避
    • 50mA~1A のピーク・ソース電流
    • 100mA~2A のピーク・シンク電流
    • 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
  • ゲート・ドライバ電源を内蔵
    • ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
    • ローサイドのリニア・レギュレータ
  • LM5008A 降圧レギュレータを内蔵
    • 6~95V の動作電圧範囲
    • 2.5~75V で 350mA の出力能力
  • トリプル電流シャント・アンプ内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
    • 120°センサ付き動作をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
    • MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
    • MOSFET 貫通電流防止
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • 障害状況インジケータ (nFAULT)
  • 9~100V、トリプル・ハーフ・ブリッジのゲート・ドライバ
    • (オプション) 降圧レギュレータ内蔵
    • (オプション) トリプル・ローサイド電流シャント・アンプ
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御による EMI 性能の向上
    • VGS ハンドシェイクおよび最小限のデッドタイム挿入により貫通電流を回避
    • 50mA~1A のピーク・ソース電流
    • 100mA~2A のピーク・シンク電流
    • 強力なプルダウンにより dV/dt を低減
  • ゲート・ドライバ電源を内蔵
    • ハイサイド・ダブラー・チャージ・ポンプによる 100% PWM デューティ・サイクル制御
    • ローサイドのリニア・レギュレータ
  • LM5008A 降圧レギュレータを内蔵
    • 6~95V の動作電圧範囲
    • 2.5~75V で 350mA の出力能力
  • トリプル電流シャント・アンプ内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
    • 120°センサ付き動作をサポート
  • SPI またはハードウェア・インターフェイスを利用可能
  • 低消費電力のスリープ・モード (VVM = 48V で 20µA)
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • ゲート駆動電源低電圧 (GDUV)
    • MOSFET VDS 過電流保護 (OCP)
    • MOSFET 貫通電流防止
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • 障害状況インジケータ (nFAULT)

DRV835xファミリのデバイスは、3相ブラシレスDC (BLDC)モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。このデバイス・バリエーションにはオプションとして、各種のモータ制御方式をサポートするための内蔵電流シャント・アンプと、ゲート・ドライバや外部コントローラに給電するための降圧レギュレータが用意されています。

DRV835xはスマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを使用して、通常はMOSFETスルー・レート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGDアーキテクチャによりデッドタイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFETのスルー・レート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減でき、VGS監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくないdV/dt寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。

各種のPWM制御モード(6x、3x、1x、および独立)がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバPWM制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには1x PWMモードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDCモータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。

DRV835xファミリのデバイスは、3相ブラシレスDC (BLDC)モータ・アプリケーション向けの高度に統合されたゲート・ドライバです。BLDCモータの磁界方向制御(FOC)、正弦波電流制御、および台形電流制御に適しています。このデバイス・バリエーションにはオプションとして、各種のモータ制御方式をサポートするための内蔵電流シャント・アンプと、ゲート・ドライバや外部コントローラに給電するための降圧レギュレータが用意されています。

DRV835xはスマート・ゲート・ドライブ(SGD)アーキテクチャを使用して、通常はMOSFETスルー・レート制御および保護回路に必要となる外付け部品の数を減らしています。また、SGDアーキテクチャによりデッドタイムが最適化されて貫通電流状況が防止され、MOSFETのスルー・レート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減でき、VGS監視によってゲートの短絡状況に対する保護を行えます。ゲートの強力なプルダウン回路は、望ましくないdV/dt寄生ゲート・ターンオンの防止に役立ちます。

各種のPWM制御モード(6x、3x、1x、および独立)がサポートされており、外部コントローラと簡単に接続できます。これらのモードにより、モータ・ドライバPWM制御信号のために必要なコントローラ出力の数を減らすことができます。このファミリのデバイスには1x PWMモードも含まれており、内部ブロックの通信テーブルを使用して、BLDCモータの単純なセンサ付き台形制御に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8320 アクティブ 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ Features absolute maximum rating of 65-V
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8300 アクティブ ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ Features Smart Gate Drive, protection, and optional SPI fault reporting
DRV8350R アクティブ 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ Features an integrated buck regulator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV835x 100V、3相スマート・ゲート・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート Relating Payload to Brushless DC Motor Driver Specifications PDF | HTML 2024年 12月 2日
証明書 DRV8350S-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 3日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション概要 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 14日
アプリケーション概要 Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 13日
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
技術記事 A basic brushless gate driver design – part 3: integrated vs. discrete half bridge PDF | HTML 2020年 12月 16日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2020年 7月 9日
技術記事 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019年 2月 1日
アプリケーション概要 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8350x-EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 12月 19日
アプリケーション概要 DRV835x Split Supply Power Topology 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018年 8月 22日
アプリケーション概要 Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 2018年 8月 22日
アプリケーション・ノート Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
ユーザー・ガイド DRV8350x-EVM GUI User’s Guide 2017年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8350x-EVM Sensored Software User's Guide 2017年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8350x-EVM Sensorless Software User's Guide 2017年 7月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8350H-EVM — DRV8350H 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板

The DRV8350H-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8350H gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ power blocks. 

The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as an external, individual low-side current shunt amplifier, making this evaluation module ideal for (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8350S-EVM — DRV8350S 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板

The DRV8350S-EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8350S gate driver and CSD19532Q5B NexFET™ power blocks. 

The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as an external, individual low-side current shunt amplifier, making this evaluation module ideal for (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8320 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8320R 降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8329-Q1 車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8334 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ DRV8340-Q1 車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8343-Q1 車載対応、電流シャント・アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350 最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350F 最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8350R 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353M 電流シャント・アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ