DRV8334
- 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
- 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
- 4.5~60V の広い動作電圧範囲
- ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
- 最大で平均 50mA のゲート スイッチング電流をサポートする強力な GVDD チャージ ポンプにより、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
- トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポートし、外付けの遮断 / 逆極性保護回路を駆動するためのオーバードライブ電源を生成
- スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
- 45 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
- 充放電サイクルを最適化してデッドタイムを最小化する 3 ステップの駆動電流構成
- ゲート ソース電圧監視に基づく閉ループの自動デッドタイム挿入
- 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
- ローサイド電流検出アンプ
- 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
- 9 レベルの可変ゲイン
- SPI ベースの詳細な構成と診断
- ドライバを個別にディセーブルする DRVOFF ピン
- 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
- 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
- 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
- 内蔵保護機能
- バッテリおよび電源電圧モニタ
- 位相フィードバック コンパレータ
- MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
- MOSFET VGS ゲート フォルト監視
- デバイス熱警告とシャットダウン
- フォルト状態インジケータ ピン
DRV8334 は、3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート・ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。DRV8334 は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと GVDD チャージ・ポンプを使用して、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、0.7mA から最大でソース 1A、シンク 2A までの構成可能なピーク・ゲート駆動電流をサポートします。DRV8334 は、4.5~60V の広い入力範囲を持つ単一電源で動作できます。トリクル・チャージ・ポンプにより、ゲート・ドライバは 100% の PWM デューティ・サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ・ゲート駆動電圧を供給します。
DRV8334 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低いため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。
DRV8334 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部コンポーネントの必要性がなくなります。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8334 3 相スマート ゲート ドライバ、高精度電流センシング機能および高度監視機能を搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8334 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8334EVM — DRV8334 3 相ゲート ドライバの評価基板
BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR — Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver
サポート対象の製品とハードウェア
製品
BLDC ドライバ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点