DRV8343-Q1

アクティブ

車載対応、電流シャント・アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, Independent FET Control, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, Independent FET Control, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 3 つの独立したハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 専用のソース (SHx) およびドレイン (DLx) ピンにより、独立の MOSFET 制御をサポート
    • 3 つのハイサイドと 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御
    • 1.5mA~1A のピーク・ソース電流
    • 3mA~2A のピーク・シンク電流
  • ゲート・ドライバのチャージ・ポンプによる 100% デューティ・サイクル
  • 3 つの電流センス・アンプ (CSA) を内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • SPI (S) およびハードウェア (H) インターフェイスを使用可能
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V と 5 Vのロジック入力電圧をサポート
  • チャージ・ポンプ出力を使用して、逆電圧保護 MOSFET を駆動可能
  • リニア電圧レギュレータ、3.3V、30mA
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • バッテリへの短絡 (SHT_BAT)
    • グランドへの短絡 (SHT_GND)
    • MOSFET 過電流保護 (OCP)
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • 障害状況インジケータ (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1: -40°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 3 つの独立したハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 専用のソース (SHx) およびドレイン (DLx) ピンにより、独立の MOSFET 制御をサポート
    • 3 つのハイサイドと 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御
    • 1.5mA~1A のピーク・ソース電流
    • 3mA~2A のピーク・シンク電流
  • ゲート・ドライバのチャージ・ポンプによる 100% デューティ・サイクル
  • 3 つの電流センス・アンプ (CSA) を内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
    • 双方向または単方向のサポート
  • SPI (S) およびハードウェア (H) インターフェイスを使用可能
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V と 5 Vのロジック入力電圧をサポート
  • チャージ・ポンプ出力を使用して、逆電圧保護 MOSFET を駆動可能
  • リニア電圧レギュレータ、3.3V、30mA
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • バッテリへの短絡 (SHT_BAT)
    • グランドへの短絡 (SHT_GND)
    • MOSFET 過電流保護 (OCP)
    • ゲート・ドライバのフォルト (GDF)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • 障害状況インジケータ (nFAULT)

DRV8343-Q1デバイスは、3相アプリケーション用の統合ゲート・ドライバです。このデバイスには、3つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドのNチャネル・パワーMOSFETを駆動できます。専用のソースおよびドレイン・ピンにより、ソレノイド・アプリケーションで独立のMOSFET制御が可能です。DRV8343-Q1 は、内蔵のチャージ・ポンプを使用してハイサイド MOSFET 用の、リニア・レギュレータを使用してローサイド MOSFET 用の、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース1A、シンク2Aのピーク・ゲート駆動電流をサポートします。DRV8343-Q1は単一電源で動作でき、ゲート・ドライバ用に5.5~60Vの広い入力電源電圧範囲をサポートします。

6x、3x、1x、および独立入力のPWMモードにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。ゲート・ドライバとデバイスの構成設定は、SPIまたはハードウェア(H/W)インターフェイスにより細かく変更可能です。 DRV8343-Q1デバイスには3つのローサイド電流センス・アンプが内蔵されており、駆動段の3相すべてについて、双方向の電流センシングが可能です。

低消費電力のスリープ・モードがあり、静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプのフォルト、MOSFET過電流、MOSFET短絡、位相ノードの電源およびグランドへの短絡、ゲート・ドライバのフォルト、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況はnFAULTピンにより通知され、SPIデバイスのバリエーションではデバイスのレジスタにより詳細が通知されます。

DRV8343-Q1デバイスは、3相アプリケーション用の統合ゲート・ドライバです。このデバイスには、3つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドのNチャネル・パワーMOSFETを駆動できます。専用のソースおよびドレイン・ピンにより、ソレノイド・アプリケーションで独立のMOSFET制御が可能です。DRV8343-Q1 は、内蔵のチャージ・ポンプを使用してハイサイド MOSFET 用の、リニア・レギュレータを使用してローサイド MOSFET 用の、適切なゲート駆動電圧を生成します。スマート・ゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース1A、シンク2Aのピーク・ゲート駆動電流をサポートします。DRV8343-Q1は単一電源で動作でき、ゲート・ドライバ用に5.5~60Vの広い入力電源電圧範囲をサポートします。

6x、3x、1x、および独立入力のPWMモードにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。ゲート・ドライバとデバイスの構成設定は、SPIまたはハードウェア(H/W)インターフェイスにより細かく変更可能です。 DRV8343-Q1デバイスには3つのローサイド電流センス・アンプが内蔵されており、駆動段の3相すべてについて、双方向の電流センシングが可能です。

低消費電力のスリープ・モードがあり、静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、チャージ・ポンプのフォルト、MOSFET過電流、MOSFET短絡、位相ノードの電源およびグランドへの短絡、ゲート・ドライバのフォルト、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況はnFAULTピンにより通知され、SPIデバイスのバリエーションではデバイスのレジスタにより詳細が通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8305-Q1 アクティブ 車載、12V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ (グレード 0 とグレード 1) Features absolute maximum rating of 45-V
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8340-Q1 アクティブ 車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ No current sense amplifiers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8343-Q1 独立のハーフブリッジ制御と 3 つの内蔵電流センス・アンプを搭載した 12V/24V 車載用ゲート・ドライバ・ユニット (GDU) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 4月 12日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 2021年 6月 22日
技術記事 A basic brushless gate driver design – part 3: integrated vs. discrete half bridge PDF | HTML 2020年 12月 16日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
技術記事 How to efficiently drive 12-V and 24-V engine loads in automotive systems PDF | HTML 2020年 7月 9日
アプリケーション・ノート Switched Reluctance Motor (SRM) Inverter Design With the DRV8343-Q1 2020年 1月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8343H-Q1EVM and DRV8343S-Q1EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 18日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
ユーザー・ガイド DRV8343x-Q1EVM GUI User's Guide 2018年 1月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8343x-Q1EVM Independent Mode User's Guide 2018年 1月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8343x-Q1EVM Sensored Software User's Guide 2018年 1月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8343x-Q1EVM Sensorless Software User's Guide 2018年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 車載対応、3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価基板

The DRV8343H-Q1EVM evaluation module is a 6V to 60V, 20A, a highly configurable 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive and control evaluation platform designed for 12-V to 24-V automotive systems based on the DRV8343H-Q1 automotive smart gate driver.  The EVM has onboard reverse battery (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 車載対応、3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価基板

The DRV8343S-Q1EVM evaluation module is a 6V to 60V, 20A, a highly configurable 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive and control evaluation platform designed for 12-V to 24-V automotive systems based on the DRV8343S-Q1 automotive smart gate driver.  The EVM has onboard reverse battery (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DRV834XQ1 PSPICE Model

SLVMD44.ZIP (246 KB) - PSpice Model
計算ツール

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8320 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8320R 降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8329-Q1 車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8334 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ DRV8340-Q1 車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8343-Q1 車載対応、電流シャント・アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350 最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350F 最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8350R 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353M 電流シャント・アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
リファレンス・デザイン

TIDA-060030 — Automotive 12-V to 24-V engine load interface reference design

このリファレンス・デザインは、3 相、1/2 ハーフ・ブリッジ・モーター・ドライブ・ソリューションであり、独立した FET に対応しているほか、ガソリン・エンジンとディーゼル・エンジンの各種プラットフォームで見受けられるソレノイド負荷とのインターフェイスも搭載しています。これらの負荷に該当するのは、自動車の各種ソレノイド、双方向のブラシ付きまたはブラシレス DC モーター、単方向のブラシ付き DC モーター、リレーです。

ハイブリッド車が大幅に増加するまでは、内燃機関 (ICE、エンジン) がエンジン制御ユニット (ECU) (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ