DRV8329-Q1

アクティブ

車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features 1x low side current sense, Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features 1x low side current sense, Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 65V 三相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
  • ブートストラップ ベースのゲート ドライバ アーキテクチャ
    • 最大ピーク ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク シンク電流:2000mA
  • 低入力オフセット (1 シャント用に最適化) の電流センス アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • ハードウェア インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ モード:25℃で <1µA
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ シャットダウン パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 65V 三相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル チャージ ポンプにより 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
  • ブートストラップ ベースのゲート ドライバ アーキテクチャ
    • 最大ピーク ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク シンク電流:2000mA
  • 低入力オフセット (1 シャント用に最適化) の電流センス アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • ハードウェア インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ モード:25℃で <1µA
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ シャットダウン パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)

DRV8329-Q1 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8329-Q1 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

DRV8329-Q1 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、駆動段の 3 相すべてからの電流の合計を電流センシングできます。

低消費電力のスリープ モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV8329-Q1 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。DRV8329-Q1 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

DRV8329-Q1 デバイスにはローサイド電流センス アンプが内蔵されており、駆動段の 3 相すべてからの電流の合計を電流センシングできます。

低消費電力のスリープ モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8329-Q1 4.5~60V 三相 BLDC ゲート ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8329AEVM — DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板

DRV8329AEVM は、BLDC モーター向けの DRV8329A ゲート・ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8329 は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。このデバイスは、ローサイド電流測定用の電流シャント・アンプ、80mA LDO、デッドタイム制御ピン、VDS 過電流レベル・ピン、ゲート・シャットオフ・ピンを搭載しています。この評価基板 (EVM) には、これらの設定を評価するためのスイッチ、ポテンショメータ、抵抗が付属しており、DRV8329 デバイスの A バリエーション (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8320 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8320R 降圧レギュレータ搭載、最大 65V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8329-Q1 車載、単一の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8334 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ DRV8340-Q1 車載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8343-Q1 車載対応、電流シャント・アンプ搭載、12V ~ 24V バッテリ、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350 最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350F 最大 102V、機能安全、品質管理、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8350R 降圧レギュレータ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス・アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353M 電流シャント・アンプと拡張温度範囲搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ