DRV8343H-Q1EVM
DRV8343H-Q1 車載対応、3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8343H-Q1EVM
概要
The DRV8343H-Q1EVM evaluation module is a 6V to 60V, 20A, a highly configurable 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive and control evaluation platform designed for 12-V to 24-V automotive systems based on the DRV8343H-Q1 automotive smart gate driver. The EVM has onboard reverse battery protection, a regulated 3.3V supply LDO, MSP430 microcontroller and CSD18540Q5B NexFET power MOSFETs.
特長
- 6 to 60V operating voltage range
- Supports up to 20A continuous / 25A peak H-bridge output current
- Three integrated current shunt amplifiers
- Sensored or sensorless BLDC firmware available
- Independent mode firmware available
BLDC ドライバ
開始する
- DRV8343H-Q1EVM のご注文
- DRV8343H-Q1EVM と DRV8343S-Q1EVM の各 User's Guide (Rev. B) (英語) のダウンロード
- DRV8343H-Q1EVM と DRV8343S-Q1EVM の各 User's Guide (Rev. B) (英語) の指示に従う
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 車載 3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール
ファームウェア
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
SLVC711 — DRV8343S-Q1 EVM Firmware
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 21 3 2018
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc711 or www.ti.com/lit/xx/slvc711a/slvc711a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC711. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6