DRV8334EVM

DRV8334 3 相ゲート ドライバの評価基板

DRV8334EVM

購入

概要

DRV8334 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8334 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8334 デバイスを迅速に評価できます。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。C2000™ LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-F280049C) が必須です。この開発キットは、DRV8334 の制御と、障害の監視や報告に使用します。

特長
  • 12V、18V、24V の各システムでの使用を想定
  • MOSFET のスルーレート制御を最適化するための拡張型スマート ゲート ドライブを実現
  • 位相コンパレータやソフト シャットダウンなどの高度な保護機能を内蔵
  • 最大 30A のモーター電流動作をサポート
  • 3 個の CSA (電流センス アンプ) を内蔵、入力オフセットのドリフトは ±0.2mV
BLDC ドライバ
DRV8334 高精度電流センシング機能搭載、60V、1,000mA ~ 2,000mA、3 相ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8334 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 15日
証明書 DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ