JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8411 には、同一の H ブリッジ・モータ・ドライバが 2 つ搭載されています。入力ピン AINx と BINx は、それぞれ対応する出力 AOUTx と BOUTx を制御します。表 8-4 に、入力による H ブリッジ出力の制御方法を示します。
| nSLEEP | xIN1 | xIN2 | xOUT1 | xOUT2 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | 低消費電力スリープ・モード |
| 1 | 0 | 0 | ハイ・インピーダンス | ハイ・インピーダンス | コースト / ファースト・ディケイ、H ブリッジはディセーブル (ハイ・インピーダンス) |
| 1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 (電流 OUT2 → OUT1) |
| 1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 (電流 OUT1 → OUT2) |
| 1 | 1 | 1 | L | L | ブレーキ、ローサイド・スロー・ディケイ |
入力は、100% のデューティ・サイクル駆動用に定電圧に設定するか、可変モータ速度用にパルス幅変調 (PWM) に設定できます。PWM を使用する場合、通常は駆動 (順方向または逆方向) 状態とスロー・ディケイ状態を切り替えるのが最適です。たとえば、最大 RPM の 50% でモータを順方向に駆動するには、駆動中 (PWM がオンの時間) は IN1 = 1、IN2 = 0 にし、PWM がオフの時間中は IN1 = 1、IN2 = 1 にします。
または、高速電流減衰用にコースト・モード (IN1 = 0、IN2 = 0) も使用できます。高速減衰を使用する PWM では、以下に示すように、PWM 信号を 1 つの xIN ピンに印加し、もう 1 つの xIN ピンを Low に保持します。
| xIN1 | xIN2 | 説明 |
|---|---|---|
PWM | 0 | 順方向 PWM、ファースト・ディケイ |
| 1 | PWM | 順方向 PWM、スロー・ディケイ |
0 | PWM | 逆方向 PWM、ファースト・ディケイ |
PWM | 1 | 逆方向 PWM、スロー・ディケイ |
図 8-1 に、H ブリッジを流れるモータ電流を示します。VM を印加する前に、入力ピンに電力を供給しても問題ありません。
出力が High から Low、または Low から High に変化すると、貫通電流を防止するためにデッドタイムが自動的に挿入されます。tDEAD 時間はその間の時間で、出力はハイ・インピーダンスになります。tDEAD 中に出力ピンを測定すると、電圧は電流の方向によります。電流がピンから出ている場合、電圧はグラウンドよりダイオード降下分低い値になります。電流がピンに入力される場合、電圧は VM よりダイオード降下分高い値になります。このダイオードは、ハイサイドまたはローサイド FET のボディ・ダイオードです。
伝搬遅延時間 (tPD) は入力エッジから出力が変化するまでの時間として測定されます。この時間には、入力グリッチ除去時間とその他の内部ロジック伝搬遅延が含まれます。入力グリッチ除去時間は、入力ピンのノイズが出力状態に影響することを防止します。追加の出力スルー遅延タイミングには、FET のオン / オフ時間 (tRISE および tFALL) が含まれます。
図 8-2 に、モータ・ドライバの入力と出力のタイミングを示します。