JAJSMM0C September 2022 – June 2024 DRV8411
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM) | ||||||
IVMQ | VM スリープ・モード電流 | nSLEEP = 0V、VVM = 5V、TJ = 27℃ | 4 | 40 | nA | |
IVM | VM アクティブ・モード電流 | xIN1 = 3.3V、xIN2 = 0V、VVM = 5V | 1.6 | 3.5 | mA | |
tWAKE | ターンオン時間 | スリープ・モードからアクティブ・モードまでの遅延 | 100 | μs | ||
tSLEEP | ターンオフ時間 | アクティブ・モードからスリープ・モードまでの遅延時間 | 5 | μs | ||
ロジック・レベル入力 (nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.4 | V | ||
VIH | 入力ロジック High 電圧 | 1.45 | 5.5 | V | ||
VHYS_nSLEEP | nSLEEP 入力ヒステリシス | 100 | mV | |||
VHYS_logic | ロジック入力ヒステリシス (nSLEEP を除く) | 50 | mV | |||
IIL | 入力ロジック Low 電流 | VxINx = 0V | -1 | 1 | µA | |
IIH,nSLEEP | 入力論理 High 電流 | VnSLEEP = 5V | 14 | µA | ||
IIH | 入力論理 High 電流 | VxINx = 5V | 20 | 70 | µA | |
RPD,nSLEEP | 入力プルダウン抵抗 | 500 | kΩ | |||
RPD | 入力プルダウン抵抗 | 100 | kΩ | |||
tDEGLITCH | 入力ロジックのグリッチ除去 | 50 | ns | |||
オープン・ドレイン出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力論理 Low 電圧 | IOD = 5mA | 0.3 | V | ||
IOZ | 出力論理 High 電流 | VOD = 5V | -1 | 1 | µA | |
ドライバ出力 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | ||||||
RHS_DS(ON) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | IOUTx = 0.2A | 200 | mΩ | ||
RLS_DS(ON) | ローサイド MOSFET オン抵抗 | IOUTx = -0.2A | 200 | mΩ | ||
VSD | ボディ・ダイオード順方向電圧 | IOUTx = -0.5A | 1 | V | ||
tRISE | 出力立ち上がり時間 | VOUTx の VVM の 10% から 90% までの立ち上がり、VVM = 5V | 100 | ns | ||
tFALL | 出力立ち下がり時間 | VOUTx の VVM の 90% から 10% までの立ち下がり、VVM = 5V | 50 | ns | ||
tPD | 入力から出力までの伝搬遅延 | 入力が 0.8V から VOUTx = 0.1 × VVM と交差、IOUTx = 1A | 600 | ns | ||
tDEAD | 出力デッドタイム | 400 | ns | |||
電流レギュレーション (AISEN、BISEN) | ||||||
VTRIP | xISEN トリップ電圧 | 180 | 200 | 230 | mV | |
tOFF | 電流レギュレーション・オフ時間 | 20 | µs | |||
tBLANK | 電流レギュレーション・ブランキング時間 | 1.8 | µs | |||
tDEG | 電流レギュレーション・グリッチ除去時間 | 1 | µs | |||
保護回路 | ||||||
VUVLO | 電源低電圧誤動作防止 (UVLO) | 電源立ち上がり | 1.6 | V | ||
電源立ち下がり | 1.3 | V | ||||
VUVLO_HYS | 電源 UVLO ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
tUVLO | 電源低電圧グリッチ除去時間 | VVM 立ち下がりから OUTx ディセーブルまで | 10 | µs | ||
IOCP | 過電流保護トリップ・ポイント | 4 | A | |||
VOCP_ISEN | ISEN ピンの過電流保護トリップ・ポイント | 0.6 | V | |||
tOCP | 過電流保護グリッチ除去時間 | 4.2 | µs | |||
tRETRY | 過電流保護リトライ時間 | 1.6 | ms | |||
TTSD | サーマル・シャットダウン温度 | 153 | 193 | ℃ | ||
THYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | 18 | ℃ |