JAJSKI7B May 2020 – May 2022 DRV8424E , DRV8425E
PRODUCTION DATA
最小 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧 (VM) | –0.3 | 35 | V |
チャージ・ポンプ電圧 (VCP、CPH) | –0.3 | VVM + 7 | V |
チャージ・ポンプ負スイッチング・ピン (CPL) | –0.3 | VVM | V |
nSLEEP ピン電圧 (nSLEEP) | –0.3 | VVM | V |
内部レギュレータ電圧 (DVDD) | –0.3 | 5.75 | V |
制御ピン電圧 (APH、AEN、BPH、BEN、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、nFAULT、ADECAY、BDECAY、TOFF) | –0.3 | 5.75 | V |
オープンドレイン出力電流 (nFAULT) | 0 | 10 | mA |
リファレンス入力ピン電圧 (VREFA、VREFB) | –0.3 | 5.75 | V |
巻線出力ピン電圧 (連続) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –1 | VVM + 1 | V |
巻線出力ピン電圧 (過渡 100ns) (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –3 | VVM + 3 | V |
ピーク駆動電流 (AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 内部的に制限 | A | |
動作時周囲温度、TA | –40 | 125 | °C |
動作時の接合部温度、TJ | –40 | 150 | °C |
保管温度、Tstg | –65 | 150 | °C |