DRV8425E

アクティブ

統合型電流センシング機能搭載、35V、2A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル・ブラシ付きモーターのドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 35 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 2 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 低い RDS(ON)
    • DRV8424E/P:24V、25℃で 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25℃で 550mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8424E/P:4A ピーク(ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
    • DRV8425E/P:3.2A ピーク(ブラシ付き)、 2A フルスケール(ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 低い RDS(ON)
    • DRV8424E/P:24V、25℃で 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25℃で 550mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8424E/P:4A ピーク(ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
    • DRV8425E/P:3.2A ピーク(ブラシ付き)、 2A フルスケール(ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8424E/P、DRV8425E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8424E/P は、最大 2.5A のフルスケール・モータまたは最大 4A のピークを持つブラシ付きモータを搭載したステッピング・モータを駆動できます。DRV8425E/P は、最大 2A のフルスケール・モータまたは最大 3.2A のピーク (PCB 設計に依存) を持つブラシ付きモータを駆動できます。

DRV8424E/P、DRV8425E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8424E/P は、最大 2.5A のフルスケール・モータまたは最大 4A のピークを持つブラシ付きモータを搭載したステッピング・モータを駆動できます。DRV8425E/P は、最大 2A のフルスケール・モータまたは最大 3.2A のピーク (PCB 設計に依存) を持つブラシ付きモータを駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ・ステッパ・ドライバ 35V, 2.5A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing
DRV8426 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ・ステッパ・ドライバ 35V, 1.5A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8424E/P、DRV8425E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流検出機能およびスマート・チューン・テクノロジー内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 6日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8424EEVM — DRV8424 PHASE/EN control interface stepper motor driver board

The DRV8424E evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8424E device.

The DRV8424E devices are integrated motor-driver solutions for bipolar stepper motors or brushed DC motors. The device integrates two N-channel power MOSFET H-bridges, integrated current sense and regulation (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8424PEVM — DRV8424 PWM control interface stepper motor driver board

DRV8424P 評価基板 (EVM) で、DRV8424P デバイスを容易に評価できます。

DRV8424P デバイスは、バイポーラ・ステッパ・モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8424P デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ